Danfoss logo
VXe Solo HWS HT-product-category

VXe Solo HWS HT

Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis und Warmwasserspeicheranschluss im Sekundärkreis für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.

Features and benefits

  • Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
  • Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
  • Indirektes System, ein Heizkreis
  • Anschlussverbindung für Trinkwasserspeicher
  • Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen durch eigens für Unterstationen von Danfoss entwickelte Technologie
  • Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
  • Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
  • Leistungen: 25 - 47 kW HE
  • Minimaler Installationsplatzbedarf
  • Primärleitungen sind geschweißt. Alle anderen Rohre und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl AISI316/314, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen