VXe Solo HWS HT
Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis und Warmwasserspeicheranschluss im Sekundärkreis für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
- Indirektes System, ein Heizkreis
- Anschlussverbindung für Trinkwasserspeicher
- Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen durch eigens für Unterstationen von Danfoss entwickelte Technologie
- Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
- Leistungen: 25 - 47 kW HE
- Minimaler Installationsplatzbedarf
- Primärleitungen sind geschweißt. Alle anderen Rohre und Plattenwärmeübertrager sind aus Edelstahl AISI316/314, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen