Termix One Solar
Frischwassersystem für die Trinkwassererwärmung in Wohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern mit bis zu 10 Wohnungen
Features and benefits
- Frischwassersystem zur Trinkwassererwärmung im Durchflusprinzip
- PWH mit beschleunigter Temperaturregelung
- Leistung: Bis zu 90 kW für TWW
- TWW in ausreichender Menge
- Arbeitet unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
- Minimaler Platzbedarf für die Installation
- Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
- Kalkablagerung und Bakterienvermehrung werden weitestgehend vermieden