Danfoss logo
Termix One Solar-product-category

Termix One Solar

Frischwassersystem für die Trinkwassererwärmung in Wohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern mit bis zu 10 Wohnungen

Features and benefits

  • Frischwassersystem zur Trinkwassererwärmung im Durchflusprinzip
  • PWH mit beschleunigter Temperaturregelung
  • Leistung: Bis zu 90 kW für TWW
  • TWW in ausreichender Menge
  • Arbeitet unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
  • Minimaler Platzbedarf für die Installation
  • Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
  • Kalkablagerung und Bakterienvermehrung werden weitestgehend vermieden