Danfoss logo
Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit  Trinkwassererwärmung im Durchfluss-product-category

Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss

Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.

Product types shown: 10