Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestation mit Trinkwassererwärmung im Durchfluss
Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
Product types shown: 10

EvoFlat 4.0 PRO F
Danfoss EvoFlat 4.0 PRO F ist eine elektronisch geregelte Wohnungsstation, bei der die Temperaturen Warmwasser geregelt werden. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern mit zentralen Heizsystemen. Der elektronische Regler ermöglicht mit den eigens dafür entwickelten Antrieben eine präzise Temperaturregelung und durch den Online Zugriff können alle relevanten Daten eingesehen werden. Dabei können gleichzeitig die Kaltwasser- und Wärmezähler mittels M-Bus ausgelesen und angezeigt werden.
Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Die Funktionsblöcke bestehen aus verstärktem PPS Verbundwerkstoff. Dies macht die Station leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche im Inneren der Rohre verringert das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen. Alle Komponenten werden mit neuartigen Click Fit-Anschlüssen in neuer Bauweise montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohr und Schraubanschlüssen erfordert diese neue Anschlusstechnik kein Nachziehen bei Installation und Inbetriebnahme.
Versorgungsseite
Die Wohnungsstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommer Bypass kann die Versorgungsleitung während des Stillstands warmhalten. Dieser gewährleistet eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass kann konstant oder über einen Wochenplan geregelt werden. Eine Funktion zur Begrenzung der Rücklauftemperatur ist standartmäßig gegeben.
Verbraucher
Die Wohnungsstation versorgt die Heizkörperkreise mit der von der Versorgung bereitgestellten Vorlauftemperatur. Der serienmäßig integrierte Differenzdruckregler schafft optimale Bedingungen für die Heizung. Optional kann ein Stellantrieb am Zonenventil montiert verden, dieser kann über ein externes Signal die Heizung abschalten oder zur Absenkung der Rücklauftemperatur genutz werden.
Trinkwarmwasser
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 80 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 PRO F ist mit einem Stellantrieb zur Regelung der Warmwassertemperatur ausgestattet. Dieser regelt in Abhängigkeit von der Warmwassertemperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station zur Versorgungsseite notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem PWH Zirkulationsset zu erweitern.
EvoFlat 4.0F
Die Danfoss EvoFlat 4.0 F Wonungsstation eignet sich besonders für Mehrfamilienhäuser mit zentraler Wärmeerzeugung oder Fernwärme. Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Sie besteht aus Funktionsblöcken, die aus einem speziell verstärktem PPS-Verbundwerkstoff hergestellt sind. Das macht die Station extem leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche reduziert deutlich die Risiken von Ablagerungen und Verschmutzungen.
Alle Komponenten sind mit neu gestalteten Klick-Verbindungen montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohren und Schraubverbindungen erfordert diese neue Verbindungstecknik während der Montage und Inbetriebnahme kein Nachziehen.
Versorgungsseite (DH)
Die Wohnungsstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem zentralen Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommerbypass hält die Versorgungleitung während des Stillstandes warm. Dies gewährleistet im Sommer eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass wird thermostatisch geregelt.
Verbraucher (HE)
Die Wohnungsstation versorgt die Heizkörperkreise mit der von der Versorgung bereitgestellten Vorlauftemperatur. Der serienmäßig integrierte Differenzdruckregler schafft optimale Betriebsbedingungen für die Heizung. Auf der Rücklaufseite ist ein Zonenventil integriert. Die zeitabhängige Temperaturregelung kann mit einem optionalen Stellantrieb erfolgen.
Warmwasserr (DHW)
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 70 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 M ist mit einem intelligenten Regler ausgestattet, der in Abhängigkeit der Warmwasser-temperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss regelt. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung. Somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem TWW-Zirkulationsset zu erweitern.
EvoFlat FSF
The EvoFlat four pipe station are developed to increase efficiency in systems with heat pumps. The concept includes the use of two different temperature levels. A flow temperature of 55 °C is required for tap water heating. On the heating side, the surface heating system is operated with a flow temperature of 35 – 38 °C. In this way, the best possible COP for the heat pump is achieved. The EvoFlat-TM four pipe station is available as an in-wall version with a flush-mounted box or as a wall-mounted version.
Domestic hot water (DHW)
The hot water output is determined by the number of plates in the built-in heat exchanger. Due to the flow temperature of 55 °C, only type 4 is available. A built-in flow controller opens the flow through the heat exchanger on the heating and drinking water side. When the tap is finished, both flows are closed. The Evoflat 4.0 F is equipped with an intelligent controller that regulates the flow rate on the supply side depending on the hot water temperature and the tap volume. The station has an integrated differential pressure regulator on the supply side of the drinking water heating. This means that hydraulic balancing of the station is not necessary. These components ensure the optimum operating status for all home stations that are connected to the same system. To measure water consumption, are the EvoFlat4.0 F is equipped with a fitting piece for mounting a water meter in the cold-water inlet.
Heating
The control section on the heating side includes a differential pressure controller type AB-PM DN 20, a strainer, a sensor thermowell and a fitting piece for inserting a heat meter. The differential pressure controller with flow limitation ensures optimal operating conditions during heating. To ensure time-dependent temperature control, the EvoFlat™ four pipe station can optionally be equipped with an actuator (type TWA-Q) for the zone valve integrated in the AB-PM and a room thermostat with timer.
Design
The innovative EvoFlat 4.0 FSF sets new standards. It consists of function blocks made of a specially composite material. This makes the station extremely light and limits internal heat emission. The smooth surface significantly reduces the risk of deposits and contaminants.
Insulation
The EvoFlat 4.0 FSF has a high insulation EPP cover. It is built up on an EPP insulated back plate and a few front insulation covers for the DHW, DH, HE and mounting rail. This ensures the EvoFlat 4.0 F is fully insulated for minimum heat losses and excellent operating economy.EvoFlat FSS
Product
The EvoFlat FSS is a compact and user-friendly flat station designed for use in multi family buildings. It is particularly suitable for two-pipe systems in residential buildings supplied with heat from a central heat source, such as district heating, boilers, solar heating systems, heat pumps, and similar installations.
All pipes are made of stainless steel and connected using Danfoss Hair-pin technology. Compared to traditional stations with threaded connections, this innovative connection method requires no retightening during installation.
The rear panel consists of an EPP insulation plate, complemented by a heat-insulating front cover, ensuring minimal heat loss.
Primary side (DH)
The flat station is equipped with a differential pressure regulator, integrated into the main regulator type TPC M and a central strainer. A thermostatically controlled summer bypass maintains the heat supply at operating temperature, ensuring a rapid domestic hot water (DHW) response outside the heating season.
Heating (HE)
The flat station supplies the radiator circuit with the same temperature as the heat source. The differential pressure regulator ensures efficient heating operation. For time-dependent temperature control, the station can optionally be equipped with an actuator for the zone valve integrated into the regulator.
Domestic hot water (DHW)
Domestic hot water is heated via a heat exchanger using the flow-through principle. Three sizes of heat exchangers are available, covering capacities from 37 to 55 kW.
The domestic hot water temperature is regulated by the self-acting TPC-M regulator (with integrated differential pressure regulator), ensuring a constant DHW temperature even with fluctuating supply temperature, flow, and differential pressure.
If desired, the station can be supplied with built-in DHW circulation.EvoFlat FSS 110
Application
The EvoFlat FSS 110 is a compact and user‑friendly flat station with a depth of only 110 mm. It can be used for both radiator heating and underfloor heating.
It is particularly suitable for two‑pipe systems in residential buildings supplied via a secondary connected district heating system, a combined heat and power (CHP) system, or a central boiler plant. The EvoFlat FSS 110 is available either as a built‑in version with a Recess box or as a wall‑mounted.
Primary Side
The flat station is pre‑assembled with components such as a differential pressure controller (integrated into the main temperature controller TPC‑M), strainer, and fitting pieces for the installation of a heat meter and water meter.
Radiator heating (HE)
The flat station supplies the radiator heating circuits with the flow temperature provided by the supply. The differential pressure regulator integrated as standard creates optimal operating conditions for the heating.
Floor heating (HE)
With the SGTZ Distribution units installed, the flat station supplies the underfloor heating with a regulated flow temperature, adjustable form 15 °C to 50 °C. The integrated temperature controller create optimal operating conditions.
A bathroom radiator or towel dryer can be connected using an optional high‑temperature connection set.
Domestic hot water (DHW)
The domestic hot water is heated in the heat exchanger according to the flow‑through principle, with the temperature regulated by the automatic controller featuring an integrated differential pressure controller, TPC‑M.
The combined hydraulic and thermostatic control of the TPC‑M ensures maximum user comfort. The flow‑controlled section allows primary and secondary side flow through the heat exchanger only when hot water is being drawn, and stops the flow immediately once the draw‑off is completed.
If necessary, the station can be expanded with a hot water circulation set.
EvoFlat RENO
The EvoFlat Reno is a flat station for direct heating and a pressure and temperature controlled instantaneous domestic hot water heater for two - pipe systems, designed for decentralized heat distribution and is especially suitable for apartment buildings, where existing gas boilers should be replaced. The existing connections for DHW and DCW as well as supply and return of secondary heating circuits can be used without major changes, but it is recommended that the connections for the primary hot water flow and return are to lead through the chimney. Optionally the heating supply and return pipe can also be established in top of the unit.
Primary side
The station is supplied with heating water from a energy source and it is prefabricated with interconnecting components such as a differential pressure controller (integrated in main temperature controller TPC-M), strainer, thermostatic bypass FJVR, sensor pockets and fitting piece for insertion of a heat meter.
Heating (HE)
The self-acting temperature controller TPC-M with integrated differential pressure controller sets the optimum operating conditions for heating and DHW. In order to enable a time dependent temperature control program, a zone valve with actuator and a room thermostat* can be included as an option.
* National laws and guidelines must be observed.
Domestic hot water (DHW)
The domestic hot water is prepared in the heat exchanger based on the flow principle and the temperature is regulated by the self-acting controller with integrated differential pressure controller - the TPC-M. Supreme ease of operation is obtained via the combined hydraulic and thermostatic regulation of the TPC-M controller. The flow - controlled part allows primary and secondary side flow through the heat exchanger, only when hot water is tapped and blocks the flow immediately after completion of the tapping process. The thermostatic part controls the domestic hot water temperature. Thanks to the quick-acting hydraulic control of the heat exchanger, it is largely protected from the formation of lime scale and growth of bacteria. The TPC-M controller with integrated differential pressure controller compensates for variations in supply temperature and varying differential pressure and thereby ensures a constant domestichot water temperature at all times.
Supper bypass
The station is equipped with a summer bypass.
Construction
All pipes are made of stainless steel and insulated.
EvoFlat RENO 2.0
Die EvoFlat Reno 2.0 sind Wohnungsstationen für die direkte Beheizung und Trinkwassererwärmung im Durchfluss in 2-Rohr-Systemen, die speziell für den Austausch von Gasthermen entwickelt wurden. Während die vorhandenen Anschlüsse für Warm und Kaltwasser sowie Vor- und Rücklauf des Sekundär Heizkreises ohne große Veränderungen weiter verwendet werden können, empfiehlt es sich, die Anschlüsse für den primärseitigen Heizungsvor- und rücklauf durch den Schornstein zu führen. Standardmäßig werden die primären Versorgungsleitungen von oben angeschlossen. Sämtliche Rohre bestehen aus Edelstahl und sind wärmegedämmt.
Versorgungsnetz (DH)
Die Station wird von einer Wärmequelle mit Heizwasser versorgt. Die Wohnungsstation ist ab Werk mit einem Warmwasserthermostat, Differenzdruckregler, Schmutzfänger, Sommerbypass, Fühleraufnahme M10 sowie einem Passstück zum Einbau eines Wärmezählers ausgestattet.
Verbraucher (HE)
Der selbsttätige Temperaturregler vom Typ TPC-M mit integriertem Differenzdruckregler sogt für optimale Betriebsbedingungen beim Heizen und bei der Trinkwassererwärmung. Zur Regelung der Raumtemperatur sind optional ein Stellantrieb sowie ein Raumthermostat verwendbar. Nationale Gesetze und Richtlinien sind zu beachten.
Trinkwarmwasser (DHW)
Die Trinkwassererwärmung erfolgt mittels Wärmeübertrager im Durchflussprinzip. Dabei wird die Trinkwassertemperatur durch den selbsttätigen Regler Typ TPC-M geregelt. Dieser Kombi-Regler gewährleistet eine überragende Benutzerfreundlichkeit, indem er als kombiniertes Hydraulik- und Thermostatventil fungiert.Der durchflussgesteuerte Teil gestattet den primär- und sekundärseitigen Durchfluss durch den Wärmeübertrager nur während der Warmwasserentnahme. Unmittelbar nach Beendigung der Warmwasserentnahme wird der Durchfluss gesperrt. Der TPC-M Regler sorgt auch bei schwankenden Vorlauftemperaturen und Differenzdrücken für eine konstante Trinkwarmwassertemperatur. Standardmässig mit einem Sommer-bypass ausgestattet.