Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Der kabellose Raumthermostat Danfoss Icon2™ bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Platzierung – ganz ohne störende Kabel in der Wand. Dank seiner unauffälligen Optik und des minimalistischen Designs mit nur 16 mm Tiefe fügt er sich elegant in jede Umgebung ein. Der Icon2™ RT ist Zigbee 3.0-zertifiziert und lässt sich nahtlos in kompatible Smart-Home-Systeme integrieren.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Der kabelgebundene Raumthermostat Danfoss Icon2™ 24 V besticht durch sein minimalistisches Design, das ihn im ausgeschalteten Zustand unauffällig in die Umgebung einfügt. Dank Powerline-Kommunikation ist die Installation besonders einfach. Der Icon2™ 24 V ist sowohl mit dem Icon™ 24 V Master-Controller als auch mit dem Icon2™ Hauptcontroller kompatibel. Bitte beachten Sie, dass die Firmware-Update-Funktion nur in Verbindung mit dem Icon2™ Hauptcontroller verfügbar ist.