Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Der kabelgebundene Raumthermostat Danfoss Icon2™ 24 V besticht durch sein minimalistisches Design, das ihn im ausgeschalteten Zustand unauffällig in die Umgebung einfügt. Dank Powerline-Kommunikation ist die Installation besonders einfach. Der Icon2™ 24 V ist sowohl mit dem Icon™ 24 V Master-Controller als auch mit dem Icon2™ Hauptcontroller kompatibel. Bitte beachten Sie, dass die Firmware-Update-Funktion nur in Verbindung mit dem Icon2™ Hauptcontroller verfügbar ist.
Features and benefits
- Touch-Benutzeroberfläche
- Bodensensor (Zubehör)
- UV-beständiger Kunststoff zur Reduzierung der Vergilbung im Laufe der Zeit
- Temperaturbegrenzung (zwischen 4 °C und 35 °C)
- Möglichkeit zur Abschaltung der Kühlung für einen bestimmten Raum
- Dualer Wärmeerzeuger (z. B. Heizkörper und Fußbodenheizung im selben Raum)