Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Der kabellose Raumthermostat Danfoss Icon2™ bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Platzierung – ganz ohne störende Kabel in der Wand. Dank seiner unauffälligen Optik und des minimalistischen Designs mit nur 16 mm Tiefe fügt er sich elegant in jede Umgebung ein. Der Icon2™ RT ist Zigbee 3.0-zertifiziert und lässt sich nahtlos in kompatible Smart-Home-Systeme integrieren.

Features and benefits

  • Touch-Benutzeroberfläche
  • Infrarot-Bodensensor (nur bei der IR-Version)
  • UV-beständiger Kunststoff zur Reduzierung der Vergilbung
  • Temperaturbegrenzung (zwischen 4 °C und 35 °C)
  • Möglichkeit, die Kühlung für bestimmte Räume abzuschalten
  • Doppelte Wärmequelle (z. B. Heizkörper und Fußbodenheizung im selben Raum)
  • rH-Messung