QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 9.5 mm |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.2 m |
| Kapillarrohrmaterial | Kupfer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Länge Temperaturfühler [mm] | 69 mm |
| Material Description | QTL Thermostat 45-60°C 2,2m, Cu f. AVQML |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | No |
| Produktgruppe | Stellantriebe – Temperatur |
| Produkttyp | QTL |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 45 °C |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.252 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.252 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |