AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Innengewinde
003N8142
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf
003N8142
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | Rp 3/4 |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 20 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 9.5 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühleranschluss | M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer | Nein |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Ja |
| Kapillarrohrlänge [m] | 2.3 m |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 150 mm |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m intRp fl/re |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produkttyp | AVTB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 7/1 |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 30 °C |
| Temperaturregelung | Ja |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Ventilgröße | DN 20 |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Ventildichtung | NBR / Messing ohne 2,0402 |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402 |
| Werkstoff Ventilkegel | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zeitkonstante [sec] | 25 " |
| Zeitkonstante öffnen [sec] | 25 " |
| Zeitkonstante schließen [sec] | 25 " |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.574 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.376 Kilogramm |
| Volume | 4.082 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |