Danfoss logo
AVTB-product-category

AVTB

Der AVTB ist ein selbsttätiger Temperaturregler, der zum Regeln der Wassertemperatur in u. a. Warmwasserspeichern, Wärmeübertragern und Ölvorwärmern eingesetzt wird. Der Regler schließt bei steigender Temperatur.

Der Temperaturregler verfügt über ein Regelventil, einen Thermostatantrieb und einen Drehknopf zur Temperatureinstellung. Der Thermostatantrieb besteht aus einem Balgelement, einem Kapillarrohr und einem Fühler.

Features and benefits

  • Regelt automatisch die Wassertemperatur in Tanks und Wärmetauschern.
  • Großer Einstellbereich für flexible Temperaturregelungsanwendungen.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 130 °C.