Kombinierte Temperaturregler
Product types shown: 3

AVTB
Der AVTB ist ein selbsttätiger Temperaturregler, der zum Regeln der Wassertemperatur in u. a. Warmwasserspeichern, Wärmeübertragern und Ölvorwärmern eingesetzt wird. Der Regler schließt bei steigender Temperatur.
Der Temperaturregler verfügt über ein Regelventil, einen Thermostatantrieb und einen Drehknopf zur Temperatureinstellung. Der Thermostatantrieb besteht aus einem Balgelement, einem Kapillarrohr und einem Fühler.
AVTQ
AVTQ is a self-acting flow-compensated temperature controller primarily for use in district heating systems with plate heat exchangers for instantaneous hot water production. It closes on rising sensor temperature.
It has permanent no-load (idle) temperature setting on about 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20) which is offset by a pilot valve using flow-compensation principle during tapping. Tapping temperature can be set individually.
AVTQ prevents high temperatures in the heat exchanger when no hot water is tapped by rapidly shutting off the heat supply (e.g. hot district heating water). AVTQ can be used with most plate heat exchangers. However, the heat exchanger manufacturer should be contacted to ensure that the chosen heat exchanger has been approved for use with the AVTQ.- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.
- Infinite adjustment of operating temperature.
- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.

FJV
FJV ist ein selbsttätiger Temperaturregler, der verwendet wird, um Kontrolle:
- Rücklauftemperatur des Warmwassers Tanks in direkt angeschlossener FernwärmeSysteme
- Rücklaufwassertemperatur in der Fernwärme Systeme mit Mischkreislauf.
Der Regler verfügt über ein Regelventil, ein Thermostatventil Betätigungselement und Griff zur Temperatureinstellung. Thermostatische Stellantriebe bestehen lediglich aus einem Balg.
Für Block- und Fernwärmesysteme.- Rücklauftemperatur des Warmwassers Tanks in direkt angeschlossener FernwärmeSysteme