Danfoss logo
AVTB, PN - 003N8141

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Innengewinde

003N8141

AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeRp 1/2
AnschlusstypenInnengewinde
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m int Rf Vor-/Rücklauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]10.00 bar
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]9.5 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FühleranschlussM14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.]130 °C
FunktionTemperaturregler
Funktion RücklauftemperaturbegrenzerNein
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TJa
Kapillarrohrlänge [m]2.3 m
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]1.90 m³/h
Länge Temperaturfühler [mm]150 mm
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m intRp fl/re
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Eigenschaften
Wert
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregler
ProdukttypAVTB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger AnschlussISO 7/1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]100 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]30 °C
TemperaturregelungJa
Transporttemperatur [°C] [max.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
VentilgrößeDN 15
VentilkennlinieLinear
VolumenstromreglerNein
Werkstoff ImpulsleitungKupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff TemperaturfühlerKupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff VentildichtungNBR / Messing ohne 2,0402
Werkstoff VentilgehäuseMessing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402
Werkstoff VentilkegelNitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zeitkonstante [sec]25 "
Zeitkonstante öffnen [sec]25 "
Zeitkonstante schließen [sec]25 "
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardETA VA 1.54/18952

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.578 Kilogramm
Nettogewicht1.329 Kilogramm
Volume4.082 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421100738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm