AVTB-RA, 1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG,
003N6032RA
1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG,
003N6032RA
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | NPT 1/2 |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | 1/2# NPT MESSING TEMP.-REGLER KÜHLUNG, |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 18.0 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fühleranschluss | M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999 |
| Fühlertemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Funktion | Temperaturregler |
| Funktion VSP – P | Nein |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kapillarrohrlänge [m] | 0.0 m |
| Kavitationswert-z | 0.40 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 210 mm |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produkttyp | AVTB-RA |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Transporttemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Werkstoff Impulsleitung | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Temperaturfühler | Kupfer, W.-Nr. 2.0090 |
| Werkstoff Ventildichtung | DZR-Messing (BS 2872/CZ132) |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing (CuZn40Pb2), W.Nr. 2.0402 |
| Werkstoff Ventilkegel | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zeitkonstante öffnen [sec] | 3 " |
| Zeitkonstante schließen [sec] | 15 " |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.71 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.71 Kilogramm |