Hahnblöcke
Product types shown: 3

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KB
Mit dem Hahnblock-Ventil vom Typ RLV-KB lässt sich jeder Ventilheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm zwischen den Anschlüssen einzeln blockieren. So sind beispielsweise störungsfreie Wartungsarbeiten ohne Beeinträchtigung der anderen Teile der Anlage möglich. Das Hahnblock-Ventil vom Typ RLV-KB ist vernickelt und in Eck- sowie Durchgangsausführungen erhältlich. Spezielle Adapter stellen sicher, dass sich das Hahnblock-Ventil sowohl für Heizkörper mit einem G ½-Innengewinde als auch mit einem G ¾-Außengewinde einsetzen lässt. Alle Adapter sind selbstdichtend. Das RLV-KB ist ab Werk vollständig geöffnet.

RLV-KDV
RLV-KDV is a Dynamic H-piece designed for radiators with integrated valves (valve radiators) in 2-pipe systems.
Self sealing connection pieces ensure that RLV-KDV can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. A fill and drain tap is available as an accessory. Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water should be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).