Danfoss logo
RLV-KB-product-category

RLV-KB

Mit dem Hahnblock-Ventil vom Typ RLV-KB lässt sich jeder Ventilheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm zwischen den Anschlüssen einzeln blockieren. So sind beispielsweise störungsfreie Wartungsarbeiten ohne Beeinträchtigung der anderen Teile der Anlage möglich. Das Hahnblock-Ventil vom Typ RLV-KB ist vernickelt und in Eck- sowie Durchgangsausführungen erhältlich. Spezielle Adapter stellen sicher, dass sich das Hahnblock-Ventil sowohl für Heizkörper mit einem G ½-Innengewinde als auch mit einem G ¾-Außengewinde einsetzen lässt. Alle Adapter sind selbstdichtend. Das RLV-KB ist ab Werk vollständig geöffnet.

Features and benefits

  • Einzelne Kühlerabschaltung für problemlose Wartung ohne Beeinträchtigung anderer Systemteile.
  • Erhältlich in gerader und abgewinkelter Ausführung
  • Kompatibel mit Heizkörpern mit G ½ Innen- und G ¾ Außengewinde unter Verwendung spezieller Adapter.
  • Selbstabdichtende Adapter
  • Verbindungen für Kupfer-, Weichstahl-, PEX- und Alupex-Rohre mit Danfoss-Klemmverschraubungen