Funktion: Sicherheits-Überströmregler, SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Außengewinde, G 1 3/4 A, Einbauort: Bypass
003H6963
SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Gewinde Bypass
003H6963
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abdichtung DP Material | EPDM |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 1 3/4 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Fernwärme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Beschreibung | SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Gewinde Bypass |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Druckregler | Ja |
| Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 7.50 bar |
| Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 32 mm |
| Einbauort | Bypass |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Sicherheits-Überströmregler |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nein |
| Funktion VSP – T | Nein |
| Kavitationswert-z | 0.60 |
| Kavitationswert-z 100% | 0.38 |
| Kavitationswert-z 25% | 0.64 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kavitationswert-z 50% | 0.57 |
| Kavitationswert-z 75% | 0.55 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Leckrate [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | SAVA PN25 DN32 kvs=12,5 2-7,5bar GW BP |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN alternative VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Volumenstromregler |
| Produkttyp | SAVA |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sollwert P | Adjustable |
| Spindelposition (2) | Stromlos geschlossen |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Volumenstrombegrenzer | Nein |
| Volumenstromregler | Nein |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
| Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
| Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.333 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.698 Kilogramm |
| Volume | 29.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |