SAVA
Das Sicherheitsüberströmventil (SÜV) ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Öffnen die Überschreitung des Druckes vor dem Ventil verhindert und überwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.
Das Sicherheitsüberströmventil (SÜV) ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Öffnen die Überschreitung des Druckes vor dem Ventil verhindert und überwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.
Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Drucks.
Normenkonform nach DIN 4747-1 und AGFW - FW 506.
Features and benefits
- Öffnet sich automatisch bei steigendem Druck, um eine Überdruckbildung im System zu verhindern.
- Großer Einstellbereich für flexible Druckentlastungsanwendungen.
- Kompatibel mit verschiedenen Anschlusstypen für einfache Installation.