AVQML, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 1.9, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: beliebig
003L3618
AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
003L3618
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
| Anschlussgröße | G 1 A |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Fernwärme |
| Beschreibung | AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 8.00 bar |
| Druckregler | Nein |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchmesser [mm] | 20 mm |
| Einbauort | beliebig |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
| Hub [mm] | 4.00 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Leckrate [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AVQML DN20HF Kvs8,5 G1A 190-1900l/h 82mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Differenzdruck- und Volumenstromregler |
| Produkttyp | AVQML |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP-Dossier Produktname | AVQML |
| Ventilgröße | DN 20 |
| Volumenstrom [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Volumenstrom [m3/h] [max.] | 1.90 m³/h |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Volumenstromregler | Ja |
| Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
| Werkstoff Ventilkegel Regelventil | PPSU |
| Werkstoff Ventilsitz | DZR brass |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.71 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.658 Kilogramm |
| Volume | 1.013 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |