Danfoss logo
AVQML (PN25)-product-category

AVQML (PN25)

Der AVQML ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil für den primären Einsatz in Nahwärmesystemen oder Speicherwassererwärmern. Der Regler schließt, wenn der eingestellte max. Durchfluss überschritten wird.

In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben der Serie AMV(E) und den elektronischen Reglern der Serie ECL Comfort können der Durchfluss und dieTemperatur geregelt werden, um höchste Energieeinsparungen zu erzielen..
Der AVQML besteht aus einen Motorstellventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einem Anschluss für einen elektrischen Stellantrieb und einem Antrieb mit Stellmembran für die Druckregelung.

Die Regler können mit den folgendenelektrischen Stellantrieben oder Thermostatenvon Danfoss eingesetzt werden:
​​​​​​​

  • AMV 150
  • AMV(E) 10
  • AMV(E) 13 with spring return function
  • AMV(E) 130 (H)*
  • AMV(E) 140 (H)*
  • QTL Thermostat
    ​​​​​​​
* für Kombinationen mit AMV(E) 130(H)/140(H) gelten andere Nenndurchflüsse., Details siehe Tabelle auf Seite 2

Features and benefits

  • Begrenzt automatisch den Durchfluss, um ein Überschreiten der festgelegten Maximalwerte zu verhindern.
  • Kompatibel mit elektrischen Stellantrieben und Thermostaten von Danfoss für eine flexible Steuerung.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 110 °C.