AVQM (PN 16)
Der AVQM ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können der Durchfluss und die Temperatur geregelt werden, um höchste Energieeinsparungen zu erzielen.
Der AVQM besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Stellantrieb für die Druckregelung mit einer Stellmembran.
Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1)AMV 150, AMV(E) 10 und AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.
AVQM-Kombinationen mit AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 (SL) sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
Features and benefits
- Ein selbsttätiger Regler verhindert automatisch, dass der Durchfluss den eingestellten Maximalwert überschreitet.
- Ermöglicht eine präzise Temperatur- und Durchflussregelung für höchste Energieeffizienz.
- Konzipiert für Fernwärme/Fernkälte und verschiedene elektrische Stellantriebe von Danfoss.