AVPL
Der AVPL(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den überwiegenden Einsatz in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck.
Der Regler besteht aus einem Regelventil und einem Stellantrieb mit einer Stellmembran.
Der AVPL kann zur primärseitigen Differenzdruckregelung von Haus- und Wohnungsstationen mit kleiner Anschlussleistung, beispielsweise für Ein- und Zweifamilienhäuser, verwendet werden.
Weiterhin ist der Einsatz in Heizkörperund ähnlichen Systemen möglich, um einen konstanten Differenzdruck auch bei variablen Systemwiderständen kva und/ oder Vorlaufdrücken Δp0 zu gewährleisten.
Features and benefits
- Sorgt für einen konstanten Differenzdruck und damit für eine stabile Leistung des Heizsystems.
- Ideal für kleine Systeme wie Ein- und Zweifamilienhäuser.
- Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 120 °C.