Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.15 - 7.3, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde ISO 228/1, G 1 3/4 A, Einbauort: Rücklauf

003H6488

AVPQ PN16 32/10 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 1 3/4 A
AnschlusstypenAußengewinde ISO 228/1
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVPQ PN16 32/10 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]12.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDiff.druck und Volumenstromregler
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]10.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ PN16 32/10 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP0
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVPQ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP-Dossier ProduktnameAVPQ PN16 DN15-32
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
Volumenstrom [m3/h]7.30 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]7.30 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.15 m³/h
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseRotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar]0.20 bar
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.754 Kilogramm
Nettogewicht3.614 Kilogramm
Volume10.048 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421540077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm