AVPQ (PN16)
Der AVPQ ist ein selbsttätiger Volumenstromund Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.
Eigenschaften:
– DN 15–32
– kVS 1,6–10 m3/h
– Volumenstrombereich: 0,06−7,3 m3/h
– PN 16
– Einstellbereich (AVPQ): 0,1–0,5 bar / 0,2–1,0 bar
– Volumenstrombegrenzung Δpb: 0,2 bar
– Temperatur:
– Kreislaufwasser / glykolhaltiges Wasser mit bis zu 30 % Glykolanteil: 2 … 150 °C
– Anschlüsse:
– Außengewinde (Anschweiß-, Gewinde- und Flanschanschlüsse)
Features and benefits
- Das integrierte Regelventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer und Doppelmembranantrieb (mit optionaler Festeinstellung) ermöglicht eine präzise Durchflussbegrenzung, eine genaue Differenzdruckregelung und eine einfache Inbetriebnahme.
- Schützt Fernwärmesysteme vor übermäßigem Druck oder Durchfluss und gewährleistet so einen stabilen Betrieb, eine verbesserte Energieeffizienz und langfristige Zuverlässigkeit.