Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flansch, G 2 A, Einbauort: Rücklauf

003H6469

AVPB PN25 40/20 0,2-1,0 Flansch Rücklauf

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
∆pb virtuell0.2
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlussgrößeG 2 A
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVPB PN25 40/20 0,2-1,0 Flansch Rücklauf
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerDifferenzdruckregler
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]40 mm
EinbauortRücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.]1.00 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.]0.20 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDifferenzdruck- und Volumenstrombegrenzer
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.34
Kavitationswert-z 25%0.58
Kavitationswert-z 50%0.52
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 75%0.50
Kvs-Werte [m³/h]20.00 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVPB PN25 DN40 kvs=20 0,2-1,0bar FL RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVPB
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 40
Volumenstrom [m3/h]10.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]12.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.80 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.696 Kilogramm
Nettogewicht12.696 Kilogramm
Volume26.149 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421539880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm