Danfoss logo
AVPB, AVPB-F (PN 25)-product-category

AVPB, AVPB-F (PN 25)

AVPB(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruck- und Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).

Features and benefits

  • Sorgt für einen stabilen Differenzdruck und begrenzt den Durchfluss zum Schutz des Systems.
  • Einstellbare oder feste Parameter bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 150 °C.