Druckunabhängiges Regelventil
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Mischer HRB 3, HRB 4
Die HRB-Mischer von Danfoss sind primär für die Regelung der Vorlauftemperatur in Heizsystemen vorgesehen, in denen ein gewisser Leckverlust hinnehmbar ist. Die HRB-Mischer können in Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMB 162 und AMB 182 eingesetzt werden.
Eigenschaften:- DN 15 bis 50
- kVS 0.4 bis 40 m3/h
- PN 10
- Tmax = 110 °C
- 3- oder 4-Wege-Mischer
- DN 15 bis 50