Danfoss logo
HFE 3-product-category

HFE 3

Die HFE-Mischer von Danfoss sind primär für die Regelung der Vorlauftemperatur in Heizsystemen vorgesehen, in denen ein gewisser Leckverlust hinnehmbar ist.

Die HFE-Mischer können in Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMB 162 und AMB 182 eingesetzt werden.

Features and benefits

  • Ventilgehäuse mit Flanschanschluss
  • Geringer Leckverlust
  • Positionsanzeige
  • Ergonomischer Griff
  • Für Misch- und Verteilanwendungen
  • Flanschanschluss PN 6