Danfoss logo
Mischer HRB 3, HRB 4-product-category

Mischer HRB 3, HRB 4

Die HRB-Mischer von Danfoss sind primär für die Regelung der Vorlauftemperatur in Heizsystemen vorgesehen, in denen ein gewisser Leckverlust hinnehmbar ist. Die HRB-Mischer können in Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMB 162 und AMB 182 eingesetzt werden.

Eigenschaften:

  • DN 15 bis 50
  • kVS 0.4 bis 40 m3/h
  • PN 10
  • Tmax = 110 °C
  • 3- oder 4-Wege-Mischer

Features and benefits

  • Geringer Leckverlust
  • Positionsanzeige (auch bei montiertem Stellantrieb ablesbar)
  • Ergonomischer Griff
  • Leichter Einbau
  • Für Misch- und Verteilanwendungen
  • Internal thread connection