Messgeräte
Product types shown: 4

Durchflussanzeige
Der Flow Indicator ist ein einfaches Messgerät zur Ermittlung von Durchfluss und Druck in Heizungs- und Kühlanlagen.
Der Flow Indicator umfasst ein Differenzdruckmanometer und einen Datenschieber, um Differenzdruck und Durchfluss umzurechnen.
Der Datenschieber wurde speziell für Danfoss Strangventile entwickelt.
Der Datenschieber kann auch zur Berechnung der Voreinstellung von Danfoss Strangventilen verwendet werden.&w=1920&q=75)
Messblenden
Danfoss-Durchflussmessblenden dienen zur präzisen Durchflussbestimmung in wasserbasierten Heiz-, Kühl- oder Trinkwassersystemen. Die Bestimmung erfolgt durch Messung der Druckdifferenz an der festen Messblende, die einen bekannten Kv -Wert aufweist.
Der Differenzdruck wird mit einem Druckmessgerät (Danfoss PFM100 oder PFM1000) oder einem anderen Messgerät gemessen, das den Differenzdruck messen und in einen Durchfluss umrechnen kann.
PFM 1000
Ausgehend vom Differenzdruck, der über der Armatur im System gemessen wird, berechnet das PFM 1000 den Durchfluss durch die Armatur (Abgleichsventil oder Messblende). Die Anwendung berichtigt den berechneten Durchfluss auch für Frostschutzmischungen in Kühlungsanlagen. Der Durchfluss in allen Strängen des gesamten Hydrauliksystems kann gemessen und das Gesamtsystem somit hydraulisch abgeglichen werden. Das PFM 1000 wurde für den hydraulischen Abgleich in Heiz-, Kühl- und Trinkwarmwassersystemen entwickelt. Es ermöglicht das Messen von statischem Druck, Differenzdruck und Durchfluss. Der in einem stabilen Gehäuse integrierte Messaufnehmer ist äußerst robust. Im Inneren des Messaufnehmers befindet sich eine Differenzdruckeinheit mit integriertem Differenzdrucksensor zur präzisen digitalen Datenverarbeitung. Die Verbindung zwischen Messeinheit und mobilem Gerät (bauseits) erfolgt drahtlos über Bluetooth. Die PFM 1000-Messeinheit kann mit ANDROID und iOS-Geräten über eine App verbunden werden, die aus dem PLAY STORE (Android) oder APPLE STORE (iOS) heruntergeladen wird.