Danfoss logo
Messblenden-product-category

Messblenden

Danfoss-Durchflussmessblenden dienen zur präzisen Durchflussbestimmung in wasserbasierten Heiz-, Kühl- oder Trinkwassersystemen. Die Bestimmung erfolgt durch Messung der Druckdifferenz an der festen Messblende, die einen bekannten Kv -Wert aufweist.

Der Differenzdruck wird mit einem Druckmessgerät (Danfoss PFM100 oder PFM1000) oder einem anderen Messgerät gemessen, das den Differenzdruck messen und in einen Durchfluss umrechnen kann.

Features and benefits

  • Geeignet für Heiz- und Kühlanwendungen
  • Lieferung inklusive 2 Messstutzen für Nadeln