Danfoss logo

Product types shown: 4

  • ABN A5 Stellantrieb für AB-QM (EIN/AUS) category image

    ABN A5 Stellantrieb für AB-QM (EIN/AUS)

    Der thermische Stellantrieb ABN A5 ein/aus wurde speziell für die Nutzung mit AB-QM-Ventilen DN10-32 in Heiz- und Kühlanwendungen konzipiert.
    Der Stellantrieb kann über einen Ein/Aus- oder PWM-Regler geregelt werden, der von einem Raumthermostat oder von der zentralen Leittechnik (DDC) bereitgestellt wird.

  • Actuator ABNM A5 LOG/LIN category image

    Actuator ABNM A5 LOG/LIN

    Sicherheitsfunktionsvarianten: SD (Feder unten), SU (Feder unten). Der thermische Stellantrieb ABNM A5 0–10 V wurde speziell für den Einsatz mit AB-QM-Ventilen DN10–32/½–1¾ Zoll in Heiz- und Kühlanwendungen entwickelt.

    Die Regelung erfolgt über ein 0–10-V-Signal, das entweder von einem Raumthermostat eines Drittanbieters oder in den meisten Fällen von einem zentralen DDC-System bereitgestellt wird. Der Stellantrieb wandelt das 0–10-V-Signal in einen proportionalen Stellweg um, der entweder linear (ABNM A5 LIN) oder logarithmisch/gleichprozentig (ABNM A5 LOG) sein kann.

    ​​​​​​​Für Gebläsekonvektoren oder Kühldecken wird die logarithmische Variante (Wasser-Luft-Wärmetauscher) empfohlen. Das Ergebnis ist ein lineares Systemverhalten und somit eine optimale Raumtemperaturregelung.

  • Thermische Stellantriebe TWA-Q category image

    Thermische Stellantriebe TWA-Q

    Die Verwendung des thermischen Stellantriebs TWA-Q von Danfoss erfolgt zusammen mit den druckunabhängigen Regelventilen (Pressure Independent Control Valves, PICV) von Danfoss vom Typ AB-QM DN10-32.

    Der Stellantrieb TWA-Q kann durch einen Ein/Aus-Regler, eine Pulsweitenmodulation (PWM) oder ein Schalter angesteuert werden.

    Diese bieten eine kostengünstige Lösung für die Regelung von Warm- und/oder Kaltwasser für z. B. Gebläsekonvektoren, Heiz-/Kühldecken, kleine Nacherhitzer und Nachkühler in Temperaturregelungssystemen.

  • Thermische Stellantriebe TWA-Z category image

    Thermische Stellantriebe TWA-Z

    Danfoss thermal actuator TWA-Z is used with Danfoss automatically balanced combination valves type FAN-Q.

    The actuator can be controlled with an on/off controller, pulse width modulation (PWM) or switch.

    These provide a cost effective solution for the control of hot and /or chilled water for fan coil units, small reheaters and recoolers in temperature control systems.