Danfoss logo
ABN A5 Stellantrieb für AB-QM (EIN/AUS)-product-category

ABN A5 Stellantrieb für AB-QM (EIN/AUS)

Der thermische Stellantrieb ABN A5 ein/aus wurde speziell für die Nutzung mit AB-QM-Ventilen DN10-32 in Heiz- und Kühlanwendungen konzipiert.
Der Stellantrieb kann über einen Ein/Aus- oder PWM-Regler geregelt werden, der von einem Raumthermostat oder von der zentralen Leittechnik (DDC) bereitgestellt wird.

Features and benefits

  • Hub 5,0 mm
  • Stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)
  • Leistungsaufnahme 1 W
  • Steckbares Kabel
  • Einfache Installation durch Aufstecken
  • IP 54 in jeder beliebigen Installationsposition
  • First-Open-Funktion
  • Kompakte Größe, kleine Abmessungen
  • Rundum erkennbare Funktionsanzeige
  • Geräuschlos und wartungsfrei