Danfoss logo
Thermische Stellantriebe TWA-Q-product-category

Thermische Stellantriebe TWA-Q

Die Verwendung des thermischen Stellantriebs TWA-Q von Danfoss erfolgt zusammen mit den druckunabhängigen Regelventilen (Pressure Independent Control Valves, PICV) von Danfoss vom Typ AB-QM DN10-32.

Der Stellantrieb TWA-Q kann durch einen Ein/Aus-Regler, eine Pulsweitenmodulation (PWM) oder ein Schalter angesteuert werden.

Diese bieten eine kostengünstige Lösung für die Regelung von Warm- und/oder Kaltwasser für z. B. Gebläsekonvektoren, Heiz-/Kühldecken, kleine Nacherhitzer und Nachkühler in Temperaturregelungssystemen.

Features and benefits

  • Anschluss 24 V AC/DC oder 230 V AC
  • Positionsanzeige
  • Ausführung stromlos geschlossen (Normally Closed, NC) oder stromlos geöffnet (Normally Open, NO)
  • Max. Medientemperatur 95 °C
  • Kabel im Lieferumfang enthalten, optional halogenfreie Kabel