Danfoss logo
VFH2-product-category

VFH2

Eigenschaften:

  • DN 32-600
  • kVS 63-36946 m3/h
  • PN16
  • Maximaler Differenzdruck: 16 bar (manueller Betrieb); 10 bar (Motorbetrieb)
  • Leckrate A​​​​
  • EPDM-Dichtung
  • Scheibe aus rostfreiem Edelstahl oder Nylonbeschichtet
  • Medium: -10 ... 95 °C (Zirkulationswasser, Trinkwasser oder glykolhaltiges Kaltwasser mit bis zu 50 % Glykolanteil)
  • Umgebungstemperatur (motorbetriebene Ausführungen): −30 … 60 °C
  • Einschaltdauer IEC34: Zyklus S4 (50 %)
  • Spannungsversorgung: 230 ±10 % V AC, 50/60 Hz
  • Zwischenflansch- oder Endflanschanschluss

Features and benefits

  • Langfristige Zuverlässigkeit dank oberen und unteren Wälzlagern
  • Leckagefrei in beiden Richtungen in Absperrposition
  • Sichere Wartung: Ausblassicherung der Welle mit Sicherheitssprengring
  • Abschließbarer Handhebel mit 10 Positionen
  • Positionsanzeige im Getriebe oder Stellantrieb
  • Komplette Installation im Werk – montagebereite Lieferung
  • Einzigartige interne Feuchtigkeitsabfuhr
  • Fehlersuche und -beseitigung bei eingeschalteter Stromversorgung
  • Wählbare Stellantriebsaktion bei fehlendem Eingangssignal
  • Spannungs- oder Stromeingangssignal wählbar über internen DIP-Schalter