Butterfly valves
Product types shown: 1

VFH2
Eigenschaften:
- DN 32-600
- kVS 63-36946 m3/h
- PN16
- Maximaler Differenzdruck: 16 bar (manueller Betrieb); 10 bar (Motorbetrieb)
- Leckrate A
- EPDM-Dichtung
- Scheibe aus rostfreiem Edelstahl oder Nylonbeschichtet
- Medium: -10 ... 95 °C (Zirkulationswasser, Trinkwasser oder glykolhaltiges Kaltwasser mit bis zu 50 % Glykolanteil)
- Umgebungstemperatur (motorbetriebene Ausführungen): −30 … 60 °C
- Einschaltdauer IEC34: Zyklus S4 (50 %)
- Spannungsversorgung: 230 ±10 % V AC, 50/60 Hz
- Zwischenflansch- oder Endflanschanschluss
- DN 32-600