Danfoss logo
BFPM 20 Motor Pumpen Einheit-product-category

BFPM 20 Motor Pumpen Einheit

Die BFPM-Baureihe umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem effizienten Permanentmagnetmotorausgestattet sind.Die elektronische BFPM-Steuerung muss für dieSteuerung von BFPM-Motorpumpen verwendetwerden (siehe separates Datenblatt für dieelektronische BFPM-Steuereinheit). BFPM 20 wurde für kleine Ölbrenner bis zu 24 l/hentwickelt.

Features and benefits

  • Leichtes Heizöl und Kerosin
  • 1- oder 2-Strangbetrieb
  • 1 Phase
  • Integrierter Druckregler
  • Patronenfilter