Danfoss logo
BFP 21 LE-product-category

BFP 21 LE

BFP 21 LE ist eine Spezialausführung der BFP 21 Pumpe. Die Pumpe hat eine Verbindung vom Düsenanschluss zur Saugseite. Diese Verbindung kann mit der Schraube K geschlossen werden.Die BFP 21 LE ist für Haushaltsbrenner mit niedrigem Durchsatz konstruiert und zeichnet sich durch reduzierte Start-Stop Emission aus. Siehe auch Druck-/Leistungsdiagramm

Features and benefits

  • Leichtes Heizöl
  • Niedrigere Emission in den Start- und Abschaltphasen
  • 1-stufig
  • 1- oder 2-Strangbetrieb
  • Magnetventil als Sicherheitsabsperrventil
  • Patronenfilter
  • Eingebauter Druckregler