KP
KP-Druckschalter dienen dem Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen zum Schutz vor zu niedrigem Saugdruck oder zu hohem Druck am Auslass. Sie werden außerdem zum Starten und Stoppen von Kältekompressoren und Lüftern an luftgekühlten Kondensatoren verwendet. Ein KP-Druckschalter kann direkt an einen einphasigen Wechselstrommotor bis ca. 2 kW angeschlossen oder in den Steuerkreis von Gleichstrommotoren und großen Wechselstrommotoren integriert werden. KP-Druckschalter sind mit einem Umschalter (SPDT) ausgestattet. Die Schalterstellung wird durch die Druckeinstellung und den Druck am Anschluss bestimmt. KP-Druckschalter sind in den Schutzarten IP30, IP44 und IP55 erhältlich.
Features and benefits
- Extrem kurze Rückprallzeit dank Schnappfunktion
- Manuelle Auslösefunktion
- Types KP6, KP7, KP17 and KP47 with fail-safe double bellows element
- Vibrations- und stoßfest
- Kompaktes Design
- Vollständig verschweißtes Balgelement
- Hohe Zuverlässigkeit sowohl elektrisch als auch mechanisch