Dual pressure switches
Product types shown: 2

KP
KP-Druckschalter dienen dem Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen zum Schutz vor zu niedrigem Saugdruck oder zu hohem Druck am Auslass. Sie werden außerdem zum Starten und Stoppen von Kältekompressoren und Lüftern an luftgekühlten Kondensatoren verwendet. Ein KP-Druckschalter kann direkt an einen einphasigen Wechselstrommotor bis ca. 2 kW angeschlossen oder in den Steuerkreis von Gleichstrommotoren und großen Wechselstrommotoren integriert werden. KP-Druckschalter sind mit einem Umschalter (SPDT) ausgestattet. Die Schalterstellung wird durch die Druckeinstellung und den Druck am Anschluss bestimmt. KP-Druckschalter sind in den Schutzarten IP30, IP44 und IP55 erhältlich.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.