Differenzdruckregler
Product types shown: 9

AVP (PN 25)
Der AVP ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck.
Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Stellantrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucks (ohne Handgriff (Auf Anfrage) bei der Ausführung mit festem Sollwert).
AVP/ AVP-F (PN 16)
Der AVP(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck. Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).

AVPL
Der AVPL(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den überwiegenden Einsatz in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck.
Der Regler besteht aus einem Regelventil und einem Stellantrieb mit einer Stellmembran.
Der AVPL kann zur primärseitigen Differenzdruckregelung von Haus- und Wohnungsstationen mit kleiner Anschlussleistung, beispielsweise für Ein- und Zweifamilienhäuser, verwendet werden.
Weiterhin ist der Einsatz in Heizkörperund ähnlichen Systemen möglich, um einen konstanten Differenzdruck auch bei variablen Systemwiderständen kva und/ oder Vorlaufdrücken Δp0 zu gewährleisten.