AVP/ AVP-F (PN 16)
Der AVP(-F) ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck. Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts (ohne Handgriff bei der Ausführung mit festem Sollwert).
Features and benefits
- Ermöglicht die automatische Steuerung zur Aufrechterhaltung eines stabilen Differenzdrucks in Systemen.
- Erhältlich in verstellbaren oder festen Einstellungen für flexible Anwendungsanforderungen.
- Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 150 °C.