ECL Comfort Regler
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 6

ECL Apex 20
Der Regler ECL Apex 20 wird in großen Fernwärmeanwendungen eingesetzt. Das Produkt wird von der Firma Saia-Burgess entwickelt und produziert.
Der ECL Apex 20 ist ein frei programmierbarer Regler (FPC / PLC) zur Temperatur- und Druckregelung sowie zur Überwachung von Fernwärmesystemen.
Der ECL Apex 20 wird über einen PC bedient.
Die Temperatureingangssignale basieren auf Pt 1000 oder 0 - 10 V.
Die Druckeingangssignale basieren auf 0 - 10 V. Die Ansteuerung der motorisierten Regelventile erfolgt über 0 - 10 V Signale. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über Relaisausgänge.
Der ECL Apex 20 ist in einem Schaltschrank zu montieren.
ECL Comfort 120
Der ECL Comfort 120 ist ein universeller Einkreisregler für den Einsatz in FernwärmeÜbergabestationen sowie Fernwärme- und Kesselanlagen.
Der ECL Comfort 120 wird über eine Installer-App für iPhone oder Android bedient.
Benutzeroberfläche am Regler: 5 LEDs und 1 Drucktaste.
Das Produkt ist ein elektronischer Regler zur Vorlauftemperaturregelung (Beheizen) für verschiedene Regelungsprinzipien:- Witterungsabhängig (Außenfühler)
- Bezugsraum (ON/OFF-Schalter)
- Bezugsraum (Raumfühler)
- Mit Versorgungstemperaturausgleich (Offset von der Versorgungstemperatur)

ECL Comfort 210
Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heiz- und Kühlsystemen können Energieeinsparungen erzielt werden. Maximal drei Kreise lassen sich mit dem ECL Comfort 210 regeln. Die Funktion zur Witterungsführung der ECL Comfort Regler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur des Heizsystems entsprechend an. Ein witterungsgeführtes Heizsystem bietet mehr Komfort und hilft, Energie zu sparen.
Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Anwendung in den Regler ECL Comfort 210 geladen werden.
ECL Comfort 296
Bei dem ECL Comfort 296 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs-, Kühlungs- und lufttechnischen Anlagen.
Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heizungs- und Kühlungsanlagen können Energieeinsparungen erzielt werden. Der Regler verfügt über zwei Regelkreise und eine zusätzliche Thermostatfunktion.
Die Funktion zur Witterungsführung der Regler ECL Comfort misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage entsprechend an. Wenn die Funktion verfügbar ist, regelt sie auch die Trinkwassererwärmung.
Eine witterungsgeführte Heizungsanlage bietet mehr Komfort und hilft, Energie zu sparen.
Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Applikation in den Regler ECL Comfort 296 geladen werden.
Der Regler ECL Comfort 296 kann autark arbeiten und mit bis zu zwei Fernbedienungseinheiten ECA 30/31 kommunizieren.
Der ECL Comfort 296 kann auch als Master-/Slave-Regler eingesetzt werden und über den Kommunikationsbus ECL 485 mit anderen Reglern ECL Comfort 296/210/310 kommunizieren.
Der ECL 296 steuert dreipunktbasierte Stellantriebstypen:
Für die Ansteuerung von 0–10-Volt-basierten Stellantriebstypen werden für dedizierte Applikationen der ECL 310 und das Erweiterungsmodul ECA 32 oder ECA 35 empfohlen. Hier kommt das 0–10-Volt-Signal vom Erweiterungsmodul.
ECL Comfort 310
Bei dem ECL Comfort 310 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heizund Kühlsystemen können Energieeinsparungen erzielt werden. Maximal vier Kreise lassen sich mit dem ECL Comfort 210 regulieren. Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Anwendung in den Regler ECL Comfort 310 geladen werden. Der ECL Comfort 310 kann als eigenständiger Regler eingesetzt werden und mit bis zu zwei Fernbedienungseinheiten und einem ECA 32 oder ECA 35 Erweiterungsmodul mit zusätzlichen Eingängen/Ausgängen kommunizieren.