Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

Bei dem ECL Comfort 310 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heizund Kühlsystemen können Energieeinsparungen erzielt werden. Maximal vier Kreise lassen sich mit dem ECL Comfort 210 regulieren. Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Anwendung in den Regler ECL Comfort 310 geladen werden. Der ECL Comfort 310 kann als eigenständiger Regler eingesetzt werden und mit bis zu zwei Fernbedienungseinheiten und einem ECA 32 oder ECA 35 Erweiterungsmodul mit zusätzlichen Eingängen/Ausgängen kommunizieren.

Features and benefits

  • Entwickelt für angenehme Temperaturen, optimalen Energieverbrauch, einfache Installation mittels ECL Application Key (Plug-and-Play) und benutzerfreundliche Bedienung
  • 3 Regelkreise + Thermostatfunktion
  • Integrierte Kommunikationsschnittstellen
  • 10 Eingänge: 6 Pt 1000, 4 konfigurierbar
  • 3 x 3-Punkt-Steuerausgänge, optimiert für Stellantriebe
  • 6 Relaisausgänge
  • Auslesen des Datenprotokolls auf dem Display oder über die Kommunikationsschnittstelle
  • Anbindung an den Leanheat® Monitor – einfache Installation, Zugriff und Einstellung/Überwachung
  • Optionale Fernbedieneinheit ECA 30/31
  • Verbesserte Energieeinsparungen werden durch eine witterungsgeführte Regelung ermöglicht