ECL Comfort 120
Der ECL Comfort 120 ist ein universeller Einkreisregler für den Einsatz in FernwärmeÜbergabestationen sowie Fernwärme- und Kesselanlagen.
Der ECL Comfort 120 wird über eine Installer-App für iPhone oder Android bedient.
Benutzeroberfläche am Regler: 5 LEDs und 1 Drucktaste.
Das Produkt ist ein elektronischer Regler zur Vorlauftemperaturregelung (Beheizen) für verschiedene Regelungsprinzipien:
Features and benefits
- 1 Steuerschaltung
- 4 integrierte Heizanwendungen
- ECL Go App
- 5 LEDs + 1 Druckknopf
- Master/Slave-Konfiguration für Systeme mit gemeinsamem Außentemperatursignal
- DIN-Schienen-, Wand- oder Plattenmontage
- 4 Pt 1000, 1 PWM, 1 Potentiometer. Kostenlos
- 1 x 3-Punkt-Steuerausgang, optimiert für Aktoren, 1 x Relais, 1 x PWM
- Modbus RS 485 für größere Entfernungen
- Ethernet RJ 45, z. B. für die Verbindung mit einem Leanheat®-Monitor