Direkte Nah- und Fernwärmeübergabestationen sowie Wohnungsstationen mit geregeltem Heizkreis und Trinkwassererwärmung im Durchfluss
Product types shown: 10

Akva Lux II Se
Akva Lux II Se is a fully insulated district heating substation for direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water, featuring high performance and simple operation. The Akva Lux II Se covers both the DHW and heating requirements of large and small single-family houses and is also suitable for large projects.

EvoFlat 4.0 M - Demand control
Produkt
Die EvoFlat 4.0 M in Kombination mit dem Fußbodenheizungsregler ICON2 ermöglicht eine intelligente, bedarfsgesteuerte Regelung der Wohnungs- und Raumheizung. Mithilfe eines selbstlernenden, patentierten Algorithmus ermittelt das System kontinuierlich den tatsächlichen Wärmebedarf und passt die Vorlauftemperatur automatisch an – für optimalen Komfort, höchste Energieeffizienz und einen ausgeglichenen Wasserdruck. Es reagiert schnell auf veränderte Bedingungen, lässt sich nahtlos in moderne Wärmequellen integrieren und unterstützt die Fernüberwachung und -steuerung über die Ally-App. Die Lösung erfüllt alle europäischen Energieeffizienzstandards und bietet eine skalierbare, zukunftssichere Lösung für kleine und mehrzonige Anlagen.
Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Sie besteht aus Funktionsblöcken aus einem speziell verstärkten PPS-Verbundwerkstoff. Dadurch ist die Station extrem leicht und die interne Wärmeabgabe wird minimiert. Die glatte Oberfläche reduziert das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen. Alle Komponenten werden mit neu entwickelten Klickverbindungen montiert.
Primary side (DH)
Die Warmwasserstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem zentralen Filter ausgestattet. Ein Sommerbypass hält die Zuleitung im Stillstand warm. Dies gewährleistet eine schnelle Warmwasserbereitung im Sommer. Der Bypass wird thermostatisch geregelt.
Heizung (HE)
Die Vorlauftemperatur wird dem tatsächlichen Heizbedarf aller angeschlossenen Räume angepasst, um optimalen Komfort zu gewährleisten. Die Steuerung erkennt unausgeglichene Heizkreisläufe und passt die Öffnungszyklen entsprechend an (automatischer hydraulischer Abgleich). Ein Sicherheitsthermostat schaltet den Durchfluss bei 55 °C ab. Eine hocheffiziente Umwälzpumpe ist installiert. Über ein optionales Hochtemperatur-Anschlussset können ein Badheizkörper oder ein Handtuchtrockner angeschlossen werden.
Warmwasser für den Haushalt (DHW)
Für alle Leistungsanforderungen von 45 kW bis 70 kW stehen vier Wärmetauschergrößen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 M ist mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet, die den Vorlaufstrom anhand der Warmwassertemperatur und der entnommenen Wassermenge regelt. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler im Vorlauf des Warmwasserheizsystems. Dadurch entfällt der hydraulische Abgleich der Station. Bei Bedarf kann die Station mit einem Warmwasserzirkulationssystem erweitert werden.
EvoFlat 4.0 PRO M
Danfoss EvoFlat 4.0 PRO M ist eine elektronisch geregelte Wohnungsstation, bei der die Temperaturen Warmwasser und Vorlauf Heizung elektronisch geregelt werden. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern mit zentralen Heizsystemen. Der elektronische Regler ermöglicht mit den eigens dafür entwickelten Antrieben eine präzise Temperaturregelung und durch den Online-Zugriff können alle relevanten Daten eingesehen werden. Dabei können gleichzeitig die Kaltwasser- und Wärmezähler mittels M-Bus ausgelesen und angezeigt werden. Die innovative Einheit setzt neue Maßstäbe. Die Funktionsblöcke bestehen aus verstärktem PPS Verbundwerkstoff. Dies macht die Station leicht und begrenzt die interne Wärmeemission. Die glatte Oberfläche im Inneren der Rohre verringert das Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen Alle Komponenten werden mit neuartigen Click Fit-Anschlüssen in neuer Bauweise montiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Stationen mit Rohr und Schraubanschlüssen erfordert diese neue Anschlusstechnik kein Nachziehen bei Installation und Inbetriebnahme.
Versorgungsseite
Die Wohnungsstation ist mit zwei Differenzdruckreglern und einem Schmutzfänger ausgestattet. Ein Sommer Bypass kann die Versorgungsleitung während des Stillstands warmhalten. Dieser gewährleistet eine schnelle Reaktionszeit der Trinkwassererwärmung. Der Bypass kann konstant oder über einen Wochenplan geregelt werden. Eine Funktion zur Begrenzung der Rücklauftemperatur ist standartmäßig gegeben.
Verbraucher
Die elektronische Wohnungsstation kann zur Regelung der Vorlauftemperatur nach vier verschiedenen Möglichkeiten eingestellt werden: Außentemperatur, Raumtemperatur, feste Vorlauftemperatur oder Offset in Bezug auf die Vorlauftemperatur der Versorgungsseite. Die elektronische Regelung und der Differenzdruckregler schaffen optimale Betriebsbedingungen. Der Regler beinhaltet die Funktion der Sicherheitstemperaturbegrenzung für die Flächenheizung. In dem Mischkreis ist eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe zur Versorgung der Flächenheizung verbaut. Mittels eines optional erhältlichen Anschluss-Sets kann ein Badheizkörper am Hochtemperaturkreis der Wohnungsstation angeschlossen und über ein Zeitprogramm vom Regler geschaltet werden.
Trinkwarmwasser
Für die Abdeckung aller Anforderungen von 37 kW bis 80 kW stehen vier Wärmetauscher-Größen zur Verfügung. Die Evoflat 4.0 PRO M ist mit einem Stellantrieb zur Regelung der Warmwassertemperatur ausgestattet. Dieser regelt in Abhängigkeit von der Warmwassertemperatur und Zapfmenge den versorgungsseitigen Durchfluss. Die Station verfügt über einen integrierten Differenzdruckregler auf der Versorgungsseite der Trinkwasser-erwärmung. Somit ist kein hydraulischer Abgleich der Station zur Versorgungsseite notwendig. Im Bedarfsfall ist es möglich die Station mit einem PWH Zirkulationsset zu erweitern.