Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B-product-category

Termix VMTD-F-MIX-B

Direkte Übergabestation für Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 7 Wohnungen.

Features and benefits

  • Übergabestation für Fernwärme und Zentralheizungen mit dezentraler Wärmeverteilung
  • Direkte Beheizung mit geregelter Trinkwassererwärmung über ein thermostatisches Regelventil
  • Leistung: 33–75 kW TWW
  • TWW in ausreichender Menge
  • Betrieb erfolgt unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
  • Minimaler Platzbedarf für die Installation
  • Rohre und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
  • Minimiertes Risiko von Kalkablagerung und Bakterienvermehrung