EV220BW
Magnetventilserie med drikkevandsgodkendelser: til vandforsyning, huse og store lejligheder (køkken og badeværelser), erhvervsbygninger, industribygninger, zoneinddeling, vaskeri, opvask, hovedindløbsventiler, maskiner og fødevareforarbejdning, afspærring, opvarmning og køling med vand og saltlage.
DZR Eco messing til neutrale og let aggressive væsker og ikke-brandbare gasser. SS til neutrale og aggressive væsker og ikke-brandbare gasser.
Features and benefits
- Klips-på-spole
- Omgivelsestemperatur: op til 70 °C
- Spolekapsling: op til IP67
- Vandslag dæmpet
- Indbygget filter
- Husmateriale i Eco messing (blyfri < 0,1 %) eller rustfrit stål
- Ny generation EPDM-tætninger anbefales til drikkevand