Danfoss logo
EV210BW-product-category

EV210BW

EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 & 6 dækker et bredt udvalg af direkte styrede 2/2-vejs magnetventiler til universel brug.
EV210BW er et meget robust højtydende ventilprogram. Denne ventiltype er designet med EPDM-tætning, blyfri afzinkningsbestandig Eco-messing til drikkevand. Den kan bruges under alle slags barske arbejdsforhold i krævende industrielle applikationer:

  • Til vandforsyning og -styring
  • Doseringsapplikation
  • Fødevareforarbejdning
  • Vandbehandling / Omvendt osmose.

Features and benefits

  • Til drikkevand
  • Klips på spole
  • Omgivelsestemperatur: Op til 80 °C
  • Spolekapsling: Op til IP67
  • Husmateriale i Eco-messing (bly% efter vægt <0,1%)
  • Ny generation EPDM-tætninger anbefales til drikkevand